SPARK-3P-WL62031XI

SPARK-3P-WL62031XI

来源: SparkLAN
立即订购

概述

SparkLAN 提供出色的无线解决方案,包括商业级和工业级无线模块,并为开发和生产提供技术支持和咨询服务。

 

WL62031XI 是组合收发器模块,支持 Wi-Fi 6 2.4GHz 和低功耗 Bluetooth® 5.3。此器件非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用,其中 IP 层的峰值吞吐量要求最大为 50Mbps(在理想连接情况下)。高度集成的 WL62031XI 模块可应用于家庭自动化、医疗、体育和健身、电网基础设施等应用。

特性
  • 高度优化的 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 系统,适用于低成本嵌入式 IoT 应用
  • 支持 Linux 和免费 RTOS 应用处理器
  • 支持 3 线或 1 线 PTA,实现与其他的 2.4GHz 无线电在外部共存
  • 多角色支持(如,STA 和 AP),可直接连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的其他 Wi-Fi 器件
  • 支持 IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 的 MAC、基带和射频收发器
  • 基于硬件的加密和解密,使用支持的 WPA2 和 WPA3
  • 可实现最优嵌入式性能的 TWT 和 OFDMA
  • 支持远距离和高速 PHY(高达 2Mbps)的蓝牙 5.3
  • 支持 4 位 SDIO 和 SPI 主机接口
Wi-Fi 产品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SparkLAN

立即订购并开发

子卡

SPARK-WL62031XI — Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 组合 SiP 模块

支持的产品和硬件

SPARK-WL62031XI — Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 组合 SiP 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SparkLAN。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。