SN65DSI83Q1-EVM

SN65DSI83Q1-EVM

立即订购

概述

SN65DSI83Q1-EVM 评估模块 (EVM) 是一款印刷电路板 (PCB),可帮助客户在系统硬件中实现 SN65DSI83-Q1 器件。  此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器适用于将符合 MIPI® DPHY 的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。

特性
  • 即插即用设计
  • DSI 视频信号输入选项(QSH 型号连接器和 FX 型号连接器)
  • 可供 LVDS 输出信号使用的输出端口选项(QSH 型号连接器和 I-PEX 型号连接器)
  • 用于配置内部寄存器的 I2C 接口
  • 使用 TI 背光驱动器器件 TPS61181A 的 LED 背光驱动器电路
  • 可通过开关进行配置

  • SN65DSI83Q1-EVM

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DSI83-Q1 — 汽车类单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器

 

复位及看门狗 IC
TPS3808 — 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

时钟发生器
CDCEL913 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
REG104 — 具有使能功能的 1A、15V、低压降稳压器 TPS74201 — 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

 

背光 LED 驱动器
TPS61181 — 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 的 1.5A 白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI 转 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015-11-17
证书 SN65DSI83Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频