TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Sundance Digital Signal Processing Inc.。
SDSP-3P-FMC-ADC500-5
FMC-ADC500-5 is a High Pin Count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s
SDSP-3P-FMC-ADC500-5
概述
FMC-ADC500-5 is a high pin count (HPC) FMC module with 5 ADC channels each running at up to 500MS/s with a dynamic range of 16 bits. The module has 5 ADC31JB68 ICs from Texas Instruments together with an HMC7044 from ADI which is the source of clocks feeding the ADCs. Provision for external clock input is also provided for this hardware. An internal VCXO and TCXO clock are the input to HMC7044 and with 5 clock outputs to the ADCs.
高速 ADC (≥10 MSPS)
照片提供方为 Sundance Digital Signal Processing Inc.
立即订购并开发
评估板
FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 多引脚 FMC 模块
FMC-ADC500-5 — Sundance Digital Signal Processing Inc. FMC-ADC500-5 多引脚 FMC 模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。