SAYKAL-3P-MOIS

SAYKAL-3P-MOIS

立即订购

概述

SAYKAL MOIS 雷达传感器采用德州仪器 (TI) 工作频段为 76GHz 至 81GHz 的 AWR1843ABGABLQ1 雷达传感器。这款稳健的创新型感应器件专为汽车车外应用而设计,可提供高性能的短距离检测。MOIS(行人和自行车移动监测系统)功能专为增强易受伤害的道路使用群体(例如行人和骑行者,尤其是在商业车辆周围)的安全性而开发。该雷达传感器可检测到车辆前方以及有碰撞风险区域的障碍物或行人。它会根据与物体之间的距离生成警告,便于驾驶员应对潜在风险。此外,该系统基于可调距离阈值提供不同级别的警报,从而在必要时提供自动制动等辅助功能。 

SAYKAL MOIS 雷达传感器符合 ECE R 159 规范。

特性
  • 工作频段为 76GHz 至 81GHz 的高性能短距离雷达传感器
  • 通过 CAN 总线进行固件更新
  • 物体识别和追踪
  • 可配置方位角 FOV(最高 160°)和扫描区域(最长 30m)
  • 可配置传感器位置和倾斜
  • 检测位置、相对速度、运动方向、地面速度
  • 7V 至 60V 的电源输入,具有反向连接保护
汽车毫米波雷达传感器
AWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MOIS — SAYKAL 行人和自行车移动监测系统

支持的产品和硬件

MOIS — SAYKAL 行人和自行车移动监测系统

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Saykal Elektronik A.S.。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。