RP-3P-STEMLAB-TI

RP-3P-STEMLAB-TI

来源: Red Pitaya d.o.o.
立即订购

概述

Red Pitaya STEMlab TI 入门套件面向工程师、研究人员和教育工作者设计,满足其对测试和测量、数据采集和实时信号处理中高性能、可重新配置平台的需求。非常适合射频、雷达、通信、光子和嵌入式系统开发中要求苛刻的应用。

特性
  • 2 个射频输入,支持直流至 30MHz 频段,65MSPS 采样率,16 位分辨率 (STEMlab 65-16 TI)
  • 2 个射频输入,支持直流至 60MHz 频段,125MSPS 采样率,14 位分辨率 (STEMlab 125-14 TI)
  • 灵活的低电压和高电压输入范围 (±1V / ±20V)
  • 2 个射频输出,覆盖 DC-60MHz,125MSPS,14 位分辨率 (DAC2904)
  • 超低射频输出抖动:5ps RMS @ 40MHz
  • 适用于 ADC 和 DAC 的超低抖动可编程时钟 (LMK03318)
  • 采用 Xilinx Zynq-7020 SoC + 512MB RAM,可实现实时处理
  • 多通道同步和外部时钟支持
  • 用于快速原型设计和系统集成的开源紧凑型平台
时钟发生器
LMK03318 — 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3663 — 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3664 — 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC2904 — 双通道、14 位、125MSPS 数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Red Pitaya d.o.o.

立即订购并开发

开发套件

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI 入门套件

支持的产品和硬件

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI 入门套件

close
版本: null
发布日期:
开发套件

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

支持的产品和硬件

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Red Pitaya d.o.o.。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。