Red Pitaya d.o.o.

紧凑、开源的高性能解决方案提供商。

在当今快节奏的工业环境中,对创新速度的要求
前所未有。但用于测量、测试和自动化的传统硬件
价格昂贵、集成速度偏慢并且僵化。Red Pitaya 利用紧凑、开源的
嵌入式解决方案加快产品开发的速度,从而改变了游戏规则。
无论您是将新技术推向市场的初创公司还是
优化工业工作流程的企业,Red Pitaya 都能帮助您实现更快的进展、更智能的创新
和无缝扩展。

时钟发生器
LMK03318 — 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列

 

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC3663 — 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3664 — 具有 SLVDS 接口的双通道、14 位、125MSPS、高 SNR、低功率 ADC

 

高速 DAC (> 10MSPS)
DAC2904 — 双通道、14 位、125MSPS 数模转换器 (DAC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Velika pot 21
  • Solkan, 5250
  • Slovenia

资源

评估板

RP-3P-STEMLAB-TI — TI 的 Red Pitaya STEMlab。信用卡大小的射频信号采集和生成平台

Red Pitaya STEMlab TI 入门套件面向工程师、研究人员和教育工作者设计,满足其对测试和测量、数据采集和实时信号处理中高性能、可重新配置平台的需求。非常适合射频、雷达、通信、光子和嵌入式系统开发中要求苛刻的应用。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。