RI-STU-MRD2
2000 系列微型读卡器
RI-STU-MRD2
概述
微型读取器 RI-STU-MRD2 是一款具有高级功能的读取器模块,向后兼容 RI-STU-MRD1 模块。它具有可与 TI 低频 (LF) 半双工 (HDX) 通信的新协议和命令,以及用于在量产阶段后进行编程和调优的高级应答器。除了可与 RI-STU-MRD1 兼容的 DIL 模块尺寸外,该读取器还提供更小的 SMD 模块 RI-SMD-MRD2。这两个模块都可用作 RI-STU-MRD1 的直接插入式替代模块。
特性
- 标准:ISO 11785、ISO 14223、ISO 180000-2
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- 频率:134.2kHz
立即订购并开发
评估板
RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 | BOARD | 0
RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 | BOARD | 0
评估模块 (EVM) 用 GUI
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
支持的产品和硬件
产品
其他无线产品
硬件开发
开发套件
评估板
SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware
产品
其他无线产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scbc010 or www.ti.com.cn/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) | 2012-12-21 | |||
| 用户指南 | Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide | 2012-8-8 |