RI-STU-MRD2

RI-STU-MRD2

立即订购

概述

微型读取器 RI-STU-MRD2 是一款具有高级功能的读取器模块,向后兼容 RI-STU-MRD1 模块。它具有可与 TI 低频 (LF) 半双工 (HDX) 通信的新协议和命令,以及用于在量产阶段后进行编程和调优的高级应答器。除了 DIL 模块尺寸可与 RI-STU-MRD1 兼容外,该读取器还可在更小的 SMD 模块 RI-SMD-MRD2 中使用。这两个模块都可用作 RI-STU-MRD1 的直接插入式替代模块。

特性
  • 标准:ISO 11785、ISO 14223、ISO 180000-2
  • 工作温度范围:-40C° 至 85C°
  • 频率:134.2kHz
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 | BOARD | 0

支持的产品和硬件

RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 | BOARD | 0

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
TRPGR30ATGA — 23mm 低频玻璃封装感应器 R/O TRPGR30ATGB — 32mm LF 玻璃封装感应器 RO TRPGR30ENATGA — 23mm 低频玻璃封装感应器 R/O,EN 14803 编号 TRPGR30ENATGB — 32mm 低频玻璃封装感应器 R/O,EN 14803 编号
硬件开发
开发套件
MRD2EVM — 微型读取器 LF 134kHz HDX RFID 评估套件
评估板
RI-SMD-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 SMD 模块 RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-10-7
产品
其他无线产品
TRPGR30ATGA — 23mm 低频玻璃封装感应器 R/O TRPGR30ATGB — 32mm LF 玻璃封装感应器 RO TRPGR30ENATGA — 23mm 低频玻璃封装感应器 R/O,EN 14803 编号 TRPGR30ENATGB — 32mm 低频玻璃封装感应器 R/O,EN 14803 编号
硬件开发
开发套件
MRD2EVM — 微型读取器 LF 134kHz HDX RFID 评估套件
评估板
RI-SMD-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器 SMD 模块 RI-STU-MRD2 — 低频 (LF) HDX 微型读取器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scbc010 or www.ti.com.cn/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) 2012-12-21
用户指南 Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 2012-8-8

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MRD2EVM — 微型读取器 LF 134kHz HDX RFID 评估套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频