RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

立即订购

概述

由 TI 的 IWRL6432 芯片组提供支持的 V-LD3-RFB 物体跟踪传感器简化了从雷达评估到 OEM 集成的过渡。该传感器支持多目标跟踪和长达 20m 的人员检测,并生成移动和静止目标的详细 3D 点云数据。该模块经过工厂校准、测试,并预编程了 RFbeam 的增强型运动和存在检测演示,具有自动加载直接存储在传感器上的校准数据的功能。V-LD3-RFB 与 TI 的 MMWAVE-L-SDK 和雷达工具箱生态系统完全兼容,为定制雷达开发提供了一个强大的平台。

特性
  • 多物体跟踪和长达 20m 的人员检测
  • 通过 UART 生成细致 3D 点云
  • 具有人类/非人类分级的运动和存在检测
  • 经过工厂校准、测试和预编程
  • 具有 110° × 50° 视场的集成式 2TX/3RX 天线系统
  • 针对在 57-61GHz 频带中运行进行了优化,可简化 CE 和 FCC 认证
  • 紧凑型 20mm x 25mm SMT 模块,带可选 FFC 连接
  • 与 TI 的 MMWAVE-L-SDK 和雷达工具箱兼容

该评估套件可通过单个 USB-C 连接访问 UART、SPI、JTAG 和 CAN-FD 接口。该套件可用于对基于 TI IWRL6432 平台的定制雷达应用进行快速评估、固件开发及调试。

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432 — 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 RFbeam Microwave GmbH

立即订购并开发

评估板

V-LD3-RFB — RFbeam IWRL6432 模块

支持的产品和硬件

V-LD3-RFB — RFbeam IWRL6432 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

V-LD3-RFB-EVM — RFbeam IWRL6432 模块评估套件

支持的产品和硬件

V-LD3-RFB-EVM — RFbeam IWRL6432 模块评估套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 RFbeam Microwave GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。