PVIZ-3P-MIMSO

PVIZ-3P-MIMSO

来源: Provizio Ltd
立即订购

概述

Provizio MIMSO 是一款雷达成像增强解决方案,可将高分辨率雷达数据转换为密集且高保真的 3D 环境感知。通过使用有源天线架构和先进的信号处理技术,MIMSO 显著提高了角分辨率和点云密度,从而能够在复杂的驾驶场景中实现对物体的更精确的检测、分离和跟踪。
 

‌该解决方案旨在与我们的 AWR2944 雷达传感器集成,使开发人员能够将高性能雷达硬件与 Provizio 的 MIMSO 有源天线及处理技术相结合。当与基于 AWR2944 的雷达系统搭配使用时,MIMSO 能够提供更高的分辨率雷达感知能力,同时保持系统的成本效益,从而助力自动驾驶和高级驾驶辅助应用的开发进程加快。

特性
  • 利用单个雷达收发器 SoC 展示了低于 0.5 度的角分辨率。
  • 将单个收发器 SoC 扩展到 48 个虚拟接收器通道。
  • 检测、分离和跟踪行人、汽车和卡车等物体,包括静态物体和速度高达 ±189 公里/小时 (kmph) 的物体。
汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 — 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 — 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 — 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 — 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Provizio Ltd

立即订购并开发

应用软件和框架

PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® 雷达软件

支持的产品和硬件

PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® 雷达软件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Provizio Ltd。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。