PMP8921

由单节或双节锂离子电池供电的 12V@4A 同步升压转换器

PMP8921

设计文件

概述

This synchronous boost converter efficiently operates from 3.0V - 8.6V (one or two Li-Ion cells) and regulates a 12V@4A output. Efficiency of greater than 97% is achieved when running from two cells.

输出电压选项 PMP8921.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 8.6
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 48
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU909.PDF (1858 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB63.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB64.PDF (18 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVA591.PDF (82 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD17311Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
升压控制器(外部开关)

TPS43061具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)

TPS630612.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8921 Test Results 2013年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频