PMP8673

PMP8673

设计文件

概述

PMP8673 参考设计是一款经过优化可实现高效率的同步升压转换器,同时保持小巧的外形。该参考设计的电压输入范围为 34.5V 至 37.5V(标称值 35V),可提供 55.5V 的输出电压。同步升压拓扑可在 2A 至 3A 负载范围内实现 97% 以上的效率。开关频率设置为 400kHz,从而允许使用更小的外部元件和小于 60 平方厘米的总电路板面积。

特性
  • 在 2A 至 3A 负载范围内效率高于 97%
  • 超小型封装,具有高功率密度
  • 可调输出电压范围为 38V 至 55.5V
  • 150W 输出功率
  • 200W 保持 10ms
  • 输出纹波 < 0.5%
  • 90% 瞬态响应 < 1%
  • 负载调整率 < 0.05%
  • 带断开开关
输出电压选项 PMP8673.1
输入电压(最小值)(V) 34.5
输入电压(最大值)(V) 37.5
输出电压(标称值)(V) 55.5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 166.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV9.PDF (519 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRI61.PDF (82 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI63.ZIP (382 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB79.ZIP (42 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI62.PDF (678 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI60.PDF (408 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5121 — 具有断开开关控制的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP8673 Test Results 2015-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频