PMP41139

PMP41139

设计文件

概述

此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的 3.5kW 800V 至 14V 直流/直流转换器。该转换器使用堆叠半桥 (SHB) 拓扑,能够使用 650V GaN HEMT 在 800V 下工作。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸较小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。

特性
  • 800V 电池系统中基于 GaN 的 650V 堆叠半桥 (SHB),使用 LMG3522
  • 开关频率为 200kHz,磁体尺寸比 100kHz 的情况低 35%
  • 200kHz、800V 输入电压、13.5V 输出电压、大约 1kW 时效率为 95.48%
  • 双有源钳位电路适用于高频场景和低同步整流器 (SR) MOSFET 电压应力
  • 轻负载效率优化可将效率提升高达 5%
输出电压选项 PMP41139.1
输入电压(最小值)(V) 400
输入电压(最大值)(V) 900
输出电压(标称值)(V) 14
Iout(最大值)(A) 250
输出功率 (W) 3500
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT435.PDF (1591 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDX4.ZIP (781 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDX6.ZIP (312 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDX5.ZIP (21906 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW1.ZIP (6570 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDX3.ZIP (8527 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDX2.ZIP (5213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030 — 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133-Q1 — 具有 AFR 和警报功能的汽车级 1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74202-Q1 — 具有集成 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3311-Q1 — 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27332-Q1 — 具有 -5V 输入能力和使能功能的汽车级 20V VDD 9A/9A 单通道驱动器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS653860-Q1 — 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

TMS320F28P650DK — 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6507-Q1 — 具有占空比控制的汽车级低辐射 36V 推挽式变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.5kW, 800V to 14V DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025-2-28

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频