PMP41013

适用于 1 到 5 节电池的集成 USB Type-C® 和 USB PD 双向充电参考设计

PMP41013

设计文件

概述

此参考设计为适用于一至五节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。

特性
  • 支持一至五节电池充电
  • 与集成电源路径开关和 USB PD 控制高度集成
  • 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出范围内优化效率
  • 在拉电流模式下支持 On-The-Go (OTG) 模式
  • 满载时具有超过 97.3% 的高效率
输出电压选项 PMP41013.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Synchronous

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT295.PDF (1186 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAR6.PDF (491 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAR7.PDF (160 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAR8.PDF (390 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAS0.ZIP (1529 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG94.ZIP (619 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAR9.PDF (1683 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25750具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ25731具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries PDF | HTML 2022年 8月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频