PMP31406

PMP31406

设计文件

概述

本参考设计可在 195VAC 至 265VAC 输入下生成 24V 输出,负载电流为 2.5A。该设计使用自偏置氮化镓 (GaN) 反激式 UCG28826。该设计可以提供 60W 输出功率。该设计不需要辅助变压器绕组,因为此器件集成了自偏置和无辅助检测方案。满负载时该设计在 130kHz 开关频率下工作,并在中等负载或轻负载时降低开关频率,从而保持高效率。

特性
  • 有了无辅助检测功能,无需使用辅助绕组
  • 开关频率小于 130kHz
  • 输出:24 V (2.5 A)
  • 具有准谐振运行模式的集成 GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT236.PDF (3339 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEP9.PDF (176 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEQ1.PDF (190 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEQ0.ZIP (1107 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC921.ZIP (633 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEP8.PDF (688 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEP7.PDF (262 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCG28826具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Quasi-Resonant GaN Flyback Reference Design PDF | HTML 2025-12-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频