PMP30930

PMP30930

设计文件

概述

此参考设计包含三个经过优化可实现低 EMI 的可分离电路板。

这三个电路板均进行了标记

  • PMP30930 A 部分(采用 LM63635-Q1 和 PW 封装)
  • PMP30930 B 部分(采用 LM63635-Q1 和 DR 封装)
  • PMP30930 C 部分(采用 LM61460-Q1)

特性
  • 使用两个串联的陶瓷输入电容器的 EMI 和安全优化型布局
  • C 部分采用 400kHz 和 2.1MHz 开关频率进行了测试
    输出电压选项 PMP30930.1 PMP30930.2 PMP30930.3
    输入电压(最小值)(V) 7.5 7.5 6
    输入电压(最大值)(V) 18 18 16
    输出电压(标称值)(V) 6.1 6.1 5
    Iout(最大值)(A) 2.2 2.2 4
    输出功率 (W) 13.42 13.42 20
    隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
    输入类型 DC DC DC
    拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
    下载 观看带字幕的视频 视频

    我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

    设计文件和产品

    设计文件

    下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

    PDF | HTML
    TIDT243.PDF (1809 KB)

    参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

    TIDM967.PDF (157 KB)

    元件放置方式设计布局的详细原理图

    TIDM966.PDF (112 KB)

    设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

    TIDM969.ZIP (1981 KB)

    IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

    TIDCG30.ZIP (142 KB)

    包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

    TIDM968.PDF (618 KB)

    用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

    TIDM965.PDF (284 KB)

    设计布局和元件的详细原理图

    产品

    在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

    DC/DC converters

    LM61460-Q1 — 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器

    数据表: PDF | HTML
    DC/DC converters

    LM63635-Q1 — 采用展频技术的汽车级 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器

    数据表: PDF | HTML

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * 测试报告 Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions PDF | HTML 2021-12-14

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频