PMP30491

PMP30491

设计文件

概述

此参考设计是适用于多种汽车应用的 12V 前置稳压器参考设计,可提供高达 36W 的功率。所使用的 SEPIC 拓扑可升高或降低输入电压,能够以低至 5V 的电压启动;控制器 LM5122 本身能够以低至 3V 的电压和更低的功率启动。  由于任何 SEPIC 拓扑的输入端具有连续电流,因此反射纹波很低,这意味着只需使用智能拓扑即可减少传导发射。为进一步降低 EMI,此设计能够在强制 PWM 模式下运行;为实现出色轻负载效率,可以通过跳线选择真正的二极管仿真。  同步整流使用库存中的通用双指示器实现 93% 以上的满负载效率和出色的热行为。

 

特性
  • 同步整流可实现 93% 以上的高满负载效率
  • 完整的汽车类输入范围为 5V 启动到 36V 负载突降
  • 具有成本效益的设计,只需两个驱动器/两个 FET,而不是四开关降压/升压拓扑
  • 低噪声设计 – 所有 EMI 行为都很好
  • 支持 Fsw 200kHz 时的固定 PWM 模式或真正的二极管仿真
  • 对于 50% 负载变化,瞬态响应小于 2%
输出电压选项 PMP30491.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT028.PDF (1028 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRXW4.PDF (110 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXW3.PDF (158 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXW6.ZIP (484 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF23.ZIP (32 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXW5.PDF (599 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXW2.PDF (109 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Tiny SEPIC Reference Design With 12-V/ 2.5-A Output 2018-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频