PMP30331
汽车前置稳压器 (SEPIC 5Vout@3A) 参考设计
PMP30331
概述
PMP30331 参考设计适用于 5V 至 16V 的输入电压。电压低至 4V 时可提供启动保护,电压达到 36V 时可提供负载突降保护。此参考设计采用 SEPIC 拓扑作为 4 开关降压/升压的低成本替代方案(适用于低功耗应用)。
特性
- 针对 13.8V 标称输入进行了优化的功率级
- 小尺寸
- 同步拓扑提高能效(与非同步拓扑相比,提高了约 5%)
- 满负载时也能保持低热应力,提高了可靠性
- 参考设计经过搭建和测试
输出电压选项 | PMP30331.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30331 Test Results | 2017年 11月 17日 |