PMP30046

PMP30046

设计文件

概述

PMP30046 参考设计展示了企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器输入电压可为 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。3.3V 升压至 28V 用于充电备用电容。如果发生断电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入轨提供 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。

特性
  • 已完成搭建与测试
  • 小尺寸
  • 适用于 5V 和 12V 输入电压
  • 系统解决方案
输出电压选项 PMP30046.1 PMP30046.2 PMP30046.3 PMP30046.4
输入电压(最小值)(V) 5 5 3 5
输入电压(最大值)(V) 5 12 3.6 28
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 28 5
Iout(最大值)(A) 3 2.5 .07 2.5
输出功率 (W) 15 8.25 1.96 12.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Hot Swap Buck- Synchronous Buck- Non Sync Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCE3.PDF (842 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNU7.PDF (169 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNU6.PDF (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNU9.ZIP (849 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP4.ZIP (56 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNU8.PDF (975 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNU5.PDF (423 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM43603 — 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61170-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62130 — 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.5mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3700 — 用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25940-Q1 — 具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30046 Test Results 2016-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频