PMP23653

PMP23653

设计文件

概述

此参考设计是一款 25W 隔离式 USB-C 电源,具备双重患者保护措施 (MOPP) 隔离,适用于便携式医疗设备和手持式测试设备应用。USB-C PD 仅受电控制器 TPS25730 可提供完整的电力输送 (PD) 协商,无需固件开发。初级侧调节 (PSR) 反激式控制器 LM25185 无需辅助绕组,从而减小了尺寸、降低了成本并提高了效率。将同步整流器控制器 UCC24612 与同步整流器 MOSFET CSD18543Q3A 配合使用,可实现 90.3% 的高满载效率。该设计包含一个平面变压器,可实现薄型外观和高功率密度。

特性
  • 支持 USB-C PD 仅受电(5V、9V)
  • 小型尺寸 (60 × 20 × 20 mm)
  • 双重 MOPP 隔离
  • 具有严格负载调节功能的初级侧控制
  • 高效同步整流器 (90.3%)
  • 短路、过功率和 VBUS 短路保护
输出电压选项 PMP23653.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 9
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.1
输出功率 (W) 25.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT250A.PDF (1312 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF60.ZIP (48 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF62A.ZIP (297 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF61.ZIP (4097 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC966.ZIP (1239 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF59.ZIP (895 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF53A.ZIP (271 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM25185 — 具有低 IQ 和低 EMI 的 42V 输入电压初级侧调节反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612 — 高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25730 — 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频