PMP23591
具有 GaN 开关的 20V 至 60V 输入电压、600W 汽车级两相降压转换器参考设计
PMP23591
概述
此参考设计可从额定的 48V 输入生成稳定的 12V 输出。此设计可以处理高达 50A 的最大电流,每相电流高达 25A。LM5137F-Q1 控制器通过集成的栅极驱动器为 LMG2100R026 半桥氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 提供开关信号。
特性
- 高电流适用于车身电子装置和照明应用
- 36V 至 60V 输入电压范围内具有 95% 至 97% 的峰值转换效率
- LM5137F-Q1 在单个集成电路中提供两相控制和栅极驱动器
- 配备顶部冷却和散热器的 GaN 开关
- 输入电磁干扰 (EMI) 滤波器
| 输出电压选项 | PMP23591.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 20 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 50 |
| 输出功率 (W) | 600 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design | PDF | HTML | 2025-6-24 |