PMP23547

PMP23547

设计文件

概述

该参考设计为高密度、高效率的 8kW 电源。第一级是三角导通模式 (TCM) 功率因数校正 (PFC) 转换器,后跟一个与 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。这两个功率级均采用 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关实现。该 PFC 在基于零电流检测 (ZCD) 的控制机制中采用三相图腾柱 PFC。该控制方法可以变频运行,并在整体运行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 70kHz 和 1.2MHz 之间。LLC 的工作频率介于 200kHz 和 1.5MHz 之间。Δ-Δ 谐振回路连接可提供更低的均方根 (RMS) 电流。使用 TMS320F28P550SJ 高性能微控制器实现控制。LLC 在初级侧使用 LMG3527R030 GaN FET,在次级侧使用 LMG3100R017 GaN FET。

特性
  • 满载时的峰值效率:97.5%
  • 尺寸:700mm × 68.5mm × 32mm
输出电压选项 PMP23547.1 PMP23547.2
输入电压(最小值)(V) 180 440
输入电压(最大值)(V) 305 460
输出电压(标称值)(V) 450 48
Iout(最大值)(A) 18 170
输出功率 (W) 8100 8160
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 AC DC
拓扑 Boost- PFC Full Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT437.PDF (260 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO6521 — 支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的超小型 2 通道、1/1 电流数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741 — 增强型 4 通道、3/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741-Q1 — 汽车级增强型四通道 3/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7742-Q1 — 汽车级增强型 4 通道 2/2 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3100R017 — 具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133 — 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

TLV365 — 具有轨到轨输入和输出的 50MHz 单电源运算放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM7480 — 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21231 — 4A/6A 双通道基本型隔离式栅极驱动器,具有使能功能和可编程死区时间

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717 — 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1 — 具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM33625 — 3-36V 输入 1-15V 输出 2.5A 同步降压电源模块

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F280039C — 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28P550SJ — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF4132-Q1 — 汽车类 12ppm/°C 低噪声低功耗精密电压基准

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 GaN-Based 8kW 3-Phase Totem-Pole PFC and 3-Phase LLC Reference Design PDF | HTML 2025-3-10

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频