PMP23461

PMP23461

设计文件

概述

PMP23461 参考设计是一款 4kW 双向 CLLLC 转换器。该设计采用具有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过使用高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。CLLLC 的可变运行频率范围为 250kHz 至 800kHz。

特性
  • 4kW 双向 CLLLC 转换器
  • 峰值系统效率为 96.5%,该数值在 2kW/L 开放框架功率密度下实现
  • 内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路
输出电压选项 PMP23461.1
输入电压(最小值)(V) 380
输入电压(最大值)(V) 450
输出电压(标称值)(V) 350
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 7000
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT444.PDF (751 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMEB1.PDF (462 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMEB3.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMEB2.ZIP (17958 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY8.ZIP (1473 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMEB0.PDF (2949 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMEA9.PDF (513 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F280039C-Q1 — 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030-Q1 — 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

TLV365-Q1 — 具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28388D — 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 GaN-based 4kW Bi-directional CLLLC Converter Reference Design PDF | HTML 2026-9-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频