PMP23377

PMP23377

设计文件

概述

此参考设计是一款四开关降压/升压直流/直流转换器,用于电池备份单元 (BBU) 应用,符合 Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU 规范。此设计具有 1.4kW 功率容量。该转换器根据 VIN 和 VOUT 电压在降压、降压/升压或升压模式下工作。转换器可在每种模式之间平稳转换。该设计采用峰值电流模式控制,提供快速负载瞬态响应。根据 LM51770 特性,无需为场效应晶体管添加额外的驱动器。

特性
  • 每相 1.4kW 功率容量,可并联 N 相以实现更高功率的电池放电运行
  • VIN–VOUT 变化时双向转换
  • 多模式运行:可在降压与降压/升压以及降压/升压与升压之间进行无缝转换
  • 在输入或输出中集成平均输入和输出电流监测器或限制器
  • 峰值效率 >98.5%;在整个输出电流范围内,VIN ≅ VOUT 时负载效率高
  • 满足 OCP-V3、50V BBU 功率转换功能的要求
输出电压选项 PMP23377.1
输入电压(最小值)(V) 28.6
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 50
Iout(最大值)(A) 26
输出功率 (W) 1300
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
数据中心
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT418.PDF (610 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDW9.PDF (454 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDX1.PDF (413 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDX0.ZIP (3698 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW0.ZIP (2368 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDW8.PDF (1503 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDW7.PDF (497 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51770 — 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM863252 — 3V 至 17V 输入电压、3A Eco-mode 同步降压模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频