PMP23329

PMP23329

设计文件

概述

该参考设计可实现对 10s 至 16s LiFePO4 电池包的高精度电池电压测量。该参考设计包括高精度电池监测保护器、电量监测、二级保护器件及 M0 处理器,可帮助编程和与其他器件进行通信。该设计可监测每个电芯的电压、电池包电压和电池包电流、以防止 LiFePO4 电池包出现电芯过压、电芯欠压以及放电过流。该电量监测计可准确预测电池包的容量和寿命。该设计采用高侧 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 架构,具有强大的驱动开关能力。

特性
  • 3.2V 标称电芯 16S 串联电压
  • 5A 充电电流
  • 3A 放电电流
  • 已测试的保护:充电过流保护;放电过流保护;电芯欠压保护;电芯过压保护
输出电压选项 PMP23329.1
输入电压(最小值)(V) 3.2
输入电压(最大值)(V) 52
输出电压(标称值)(V) 3.2
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 16
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT442.PDF (1072 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDME43.PDF (611 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME45.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME44.ZIP (2161 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX5.ZIP (2744 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME42.PDF (2422 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME41.PDF (636 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ34Z100-R2 — 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76952 — 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ77216 — 具有内部延迟计时器、适用于 3 节至 16 节串联锂离子电池的电压和温度保护器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1044V — 具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5163 — 具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704 — 150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® ­­­M0+ Processor PDF | HTML 2025-4-28

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频