PMP23278

PMP23278

设计文件

概述

此参考设计实现了具有 12V、2.1A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。脉宽调制器 (PWM) 控制器 TPS23734 PD 可提供所有必要的功能,以便为有源钳位正激式转换器实现 PoE PD 控制和 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。

特性
  • 结合了 PD 和 PWM 控制器
  • 使用光耦合器进行次级侧调节
  • 可选 48V 适配器输入
  • 频率抖动可改善电磁干扰 (EMI)
输出电压选项 PMP23278.1
输入电压(最小值)(V) 37
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.1
输出功率 (W) 25.2
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT300.PDF (1823 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAO8.PDF (400 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAO7.PDF (331 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAP0.ZIP (2783 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG88.ZIP (3196 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAO9.ZIP (4205 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAO6.PDF (455 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19534Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23734 — 具有高效直流/直流控制功能的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431LI — 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design PDF | HTML 2022-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频