PMP22819

450W 两相升压转换器参考设计

PMP22819

设计文件

概述

此参考设计是一款适用于汽车应用的 450W 双相升压转换器。该电路接受 6V 至 35V 的输入电压,并升压至能够提供 37.5A 电流的标称 12V 输出电源轨。该设计使用两个同步升压控制器,以每相 450kHz 的开关频率运行。每个控制器都有一个内部电流源,以保持高侧 MOSFET 以 100% 占空比开启。当输入电压大于稳压输出电压时,这允许旁路操作。

特性
  • 出色的相电流共享,可实现均衡的热性能
  • 快速启动
  • 高功率启动参考设计
  • 具有 100% 占空比能力的高侧 MOSFET
  • 所有元件均位于顶层
输出电压选项 PMP22819.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 35
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 37.5
输出功率 (W) 450
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT299.PDF (1244 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAU8.PDF (270 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAU7.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAV0.ZIP (738 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA0.ZIP (334 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAU9.PDF (1047 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAU6.PDF (312 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

半导体

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2022-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频