PMP21404

PMP21404

设计文件

概述

该单相升压转换器的工作输入电压范围是 120V-350V,可提供 221V/0.87A 的非隔离式输出。高于 221V 的输入电压传递到输出。效率高于 97%,因而降低了组件损耗,所以工作温度更低,对散热器的要求大大降低。 

特性
  • 97.8% 的满负载效率极大地降低了组件损耗
  • 低损耗设计可降低组件工作温度 (<60C、Vin = 150V),从而降低散热要求
  • 低输出纹波电压 (<0.5%) 可减少或消除额外的外部滤波
输出电压选项 PMP21404.1
输入电压(最小值)(V) 120
输入电压(最大值)(V) 350
输出电压(标称值)(V) 221
Iout(最大值)(A) .87
输出功率 (W) 192.27
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT055.PDF (2294 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRY94.PDF (1183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY93.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY96.ZIP (15444 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF52.ZIP (484 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY95.PDF (469 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY92.PDF (107 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design 2018-12-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频