PMP20541

PMP20541

设计文件

概述

PMP20541 参考设计是一款可提供 12V/4A 输出的隔离式同步反激转换器。  36 至 60V 输入电压适用于大多数电信和 PoE 应用。  UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,以实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。

特性
  • 同步整流
  • 4A 负载时的效率为 91%
  • 1500Vrms 隔离
输出电压选项 PMP20541.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 48
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU8.PDF (861 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTH8.PDF (124 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTH7.PDF (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTI0.ZIP (495 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE04.ZIP (318 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCE05.ZIP (720 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTH9.PDF (613 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTH6.PDF (132 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2897A — 具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431 — 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20541 Test Results 2017-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频