PMP20220

PMP20220

设计文件

概述

此参考设计利用 TPS23751 将 PoE PD 控制器和 PWM 控制器相组合,可以节省成本和尺寸。  同步反激式转换器为无线接入点和 IP 电话等 PoE 应用提供了高效率。  PoE PD 还可以为辅助电路提供最高 10W 的主电源。

特性
  • 高效率(在 3A 负载下为 88%)
  • 1500Vrms 隔离
  • 适用于辅助电路的可选 10W 主电源
输出电压选项 PMP20220.1
输入电压(最小值)(V) 42.5
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Synchronous^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDD7.PDF (1041 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRT3A.PDF (162 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRT2A.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRT5A.ZIP (879 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDN0A.ZIP (781 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDM9A.ZIP (459 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRT4A.PDF (755 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRT1A.PDF (207 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17579Q3A — 采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、14.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
供电设备

TPS23751 — 具有反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE 接口

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A — 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20220 Test Results 2017-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频