PMP10709

PMP10709

设计文件

概述

PMP10709 是一种系统优化型 50W 电源设计,适用于汽车系统中使用的 A13 无线充电器发送器。该设计具有各种前端汽车保护功能,例如通过 TVS 实现的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(通过 PFET 的体二极管)、具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET)。PMP10709 主要是四开关同步降压/升压设计,支持宽输入电压范围 (7V 至 20V),并根据 A13 无线充电器的 DAC 输出提供 1V 至 10V 中的任何输出。DAC 输出从 1V 变为 3.3V,从而根据 A13 无线充电器发送器算法的需要,动态地将输出电压从 10V 更改为 1V。此设计采用出色的同步四开关降压/升压控制器 LM5175。此设计接受 7Vin 至 20Vin 的输入电压、可提供 1V 至 10V/5A 的输出。输出电流绝不会超过 5A,以保护充电线圈。IC 输出端的平均电流调节回路用于此保护。

特性
  • 专为宽 Vin 汽车条件而设计
  • 符合使用 TVS 的 ISO 脉冲测试
  • 开关频率为 400kHz
  • 通过 PFET 实现反向保护
  • 带 OVP 的串联故障保护 FET
  • 在实际 A13 无线充电器发射器上进行了测试
输出电压选项 PMP10709.1
输入电压(最小值)(V) 7
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 10
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 50
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK2.PDF (12266 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGR5.PDF (25 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAU8.ZIP (1306 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGR4.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGR3.PDF (309 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5175 — 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.45mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431 — 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10709 Test Results 2015-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频