TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Panasonic Industrial Devices Europe GmbH。
PIDEU-3P-PAN13X6C
概述
Panasonic 的 PAN1326C2/PAN1316C 系列是主机控制接口 (HCI) Bluetooth® 射频 (RF) 模块,采用 Texas Instruments™ 第七代蓝牙核心集成电路 CC2564C,实现了易于使用的模块格式。PAN1326C2/PAN1316C 符合 Bluetooth® 5.1 标准并且提供出色的射频性能,并且覆盖范围大约是其他低功耗蓝牙解决方案的两倍。该系列有两个版本:一个版本带有集成芯片天线 (ENW89823A5KF),可尽可能减少射频设计工作;另一个版本带有射频底部焊盘 (ENW89823C4KF),适用于在不利于无线电通信的环境中需要使用外部天线的情况。
Wi-Fi 产品
照片提供方为 Panasonic Industrial Devices Europe GmbH
立即订购并开发
评估板
ENW89823A5KF — CC2564C 具有芯片天线的蓝牙模块
ENW89823A5KF — CC2564C 具有芯片天线的蓝牙模块
评估板
ENW89823C4KF — 带射频底部焊盘的 CC2564C 蓝牙模块
ENW89823C4KF — 带射频底部焊盘的 CC2564C 蓝牙模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。