LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

立即订购

概述

LMX1205 多站点评估模块 (EVM) 旨在评估 LMX1205 的级联时钟树性能,后者是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器、分频器和倍增器。该 EVM 中的每个 IC 都可以缓冲高达 12.8GHz 的射频时钟输入,在 6.4GHz 至 12.8GHz 的输出范围内可实现输入 8 倍频以及输入 8 分频。每个时钟路径都具有可编程输入和输出延迟选项,分辨率约为 1ps,总范围超过 50ps。这使用户能够根据时钟偏移、电缆和布线长度不匹配情况,调整时钟并校正任何设置缺陷
包含用于现场可编程门阵列 (FPGA) 和逻辑时钟的独立型辅助时钟分频器,每个输出都包括一个具有皮秒精度和延迟调优能力的系统参考 (SYSREF) 补偿。多个器件可以同步以实现宽时钟分配树。该 EVM 包含一个可驱动 2 个次级器件的主器件,并为用户提供一个平台来评估级联时钟树相控阵系统中的所有必要功能。

特性
  • 12.8GHz 缓冲器,高达 12.8GHz 倍频和最高 8 分频            
  • 四射频输出和 SYSREF 对
  • 高达 55ps 的无噪声可调节输入延迟,分辨率为 1ps
  • 高达 60ps 的独立可调节输出延迟,分辨率为 0.9ps        
  • 支持多器件同步
  • 演示了如何利用 EVM 上的去偏斜布线设计来使用延迟功能
射频 PLL 和合成器
LMX1205 — 具有 JESD204 支持和可编程时钟延迟的低噪声、高频缓冲器/倍频器/分频器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMX1205MSEVM — 用于级联时钟树评估的 LMX1205 参考板

支持的产品和硬件

LMX1205MSEVM — 用于级联时钟树评估的 LMX1205 参考板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMX1205 多站点评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-8
证书 LMX1205MSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频