LMK6BEVM

LMK6BEVM

立即订购

概述

LMK6BEVM 提供了完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK6B 超低抖动高性能 BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该 EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 LMK6B 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。

特性
  • 包含三种标准 6 引脚振荡器封装的尺寸:DLE (3.2mm × 2.5mm)、DLF (2.5mm × 2.0mm) 和 DLR (2.0mm × 1.6mm)
  • 板载稳压器,可生成标准电源电压(2.5V、3.3V)
  • 仅可通过 USB 供电,可选择外部电源
振荡器
LMK6B — 9.3fs 超低抖动、高性能、固定频率差分振荡器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

支持的产品和硬件

LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

LMK6BEVM-DOC-CERT — LMK6BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-3
硬件开发
评估板
LMK6BEVM — LMK6B 评估模块

发布信息

initial release of RoHS Declaration of Conformity for LMK6BEVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK6B 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频