LMG3100EVM-089

LMG3100EVM-089

立即订购

概述

LMG3100 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 具有两个 LMG3100 电源模块,每个模块均配有一个带集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET。

特性
  • 输入电压高达 80V 直流
  • 两个具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 只需更换电阻器即可进行可配置板载死区时间调节
  • 使用串联电阻以及 Cboot 和 Cvcc 调整压摆率
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3100R017 — 具有集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET LMG3100R044 — 具有集成驱动器的 100V 4.4mΩ GaN FET LMG3104R011 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V 1.1mΩ GaN FET LMG3104R017 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V 1.7mΩ GaN FET LMG3105R017 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V 1.7mΩ GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG3100EVM-089 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-9
证书 LMG3100EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-1-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频