LMG1208EVM-141

LMG1208EVM-141

立即订购

概述

LMG1208 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为开环降压或升压转换器。该 EVM 可用于评估 LMG1208 栅极驱动器的性能。该 EVM 采用 LMG1208 栅极驱动器驱动两个 Si-MOSFET。该电路板不适用于瞬态响应评估。

特性
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环操作
  • 使用 DCR 检测功能实现精确的电感器电流测量
  • 板载差分放大器电路,可为检测到的电感器电流信号提供增益
  • 板载 LDO,可从外部 12V 电源生成 5V VCC
半桥驱动器
LMG1208 — 适用于 GaNFET 和 MOSFET 且具有浮动接地和保护功能的 3A、4A、100V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG1208EVM-141 — LMG1208 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG1208EVM-141 — LMG1208 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LMG1208EVM-141 — LMG1208 评估模块

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-8-28
硬件开发
评估板
LMG1208EVM-141 — LMG1208 评估模块

发布信息

LMG1208EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC)

新增功能

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG1208 Evaluation Module PDF | HTML 2026-10-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频