LM74900Q1EVM

LM74900Q1EVM

立即订购

概述

LM74900-Q1 评估模块可评估 LM74900-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74900-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以仿真具有电源路径开/关控制功能以及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。

特性
  • 3V 至 65V 工作电压范围
  • 5A 至 10A 可调过流保护(使用板载跳线)
  • 可编程断路器计时器 模拟电流监测输出
  • 用于指示故障的 LED 状态指示
理想二极管 ORing 控制器
LM74900-Q1 — 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管 LM74910-Q1 — 具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管 LM74910H-Q1 — 具有断路器、200kHz ACS、欠压和过压保护功能以及睡眠模式的汽车级理想二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想二极管控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想二极管控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74900Q1EVM 适用于 LM74900-Q1 理想二极管控制器的评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-7
证书 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频