LM7472EVM

LM7472EVM

立即订购

概述

TI 的评估模块 LM7472EVM 可帮助设计人员评估 LM74720-Q1 和 LM74722-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。LM7472x-Q1 具有低 IQ,通过集成的升压稳压器可实现快速瞬态响应。本评估模块演示了 LM7472x-Q1 如何通过连接理想二极管 MOSFET、使用另一个 MOSFET 实现开关输出和电源路径切断来控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET。

特性
  • 反向电池保护
  • 两个背对背连接、采用共漏极配置的外部 N 沟道 MOSFET
  • 开关输出和电源路径切断
  • 过压保护
  • 符合汽车瞬态抗扰度测试要求
理想二极管 ORing 控制器
LM74720-Q1 — 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74722-Q1 — 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM7472EVM — 适用于 LM74720-Q1 和 LM74722-Q1 理想二极管控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM7472EVM — 适用于 LM74720-Q1 和 LM74722-Q1 理想二极管控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers PDF | HTML 2021-9-15
证书 LM7472EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-10
证书 LM7472EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频