LM4819MBD

LM4819MBD

立即订购

概述

The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.

This LM4819MBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4819M. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

特性
  • Available in SOP surface mount package.
  • Switch on/off click suppression.
  • Unity-gain stable.
  • Minimum external components.

Applications:

  • General purpose audio
  • Portable electronic devices
  • Information Appliances (IA)

 

通用音频放大器
LM4819 — 采用 VSSOP 封装的 350mW 立体声、模拟输入 AB 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 LM4819MBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频