选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

具有 AEF 快速入门设计工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降压控制器

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: A4
发布日期: 2025-9-7

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256 校验和
产品
直流/直流控制器
LM25149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 LM5149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器 LM5149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 80V 汽车类同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.