JIAAN-3P-TA3351NA-A

概述

2.4GHz 和 5GHz TA3351 系统级封装 (SiP) 模块,支持 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax WLAN 标准,可实现与 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 的无缝集成。该模块基于 TI CC3351 单裸片芯片,通过 SDIO 接口将 WLAN 功能连接到主机处理器,而蓝牙则通过 UART 接口连接。

特性
  • Wi-Fi 6:802.11a/b/g/n/ax,2.4GHz、5GHz
  • 集成式低功耗蓝牙 5.4
  • 与其他 2.4GHz 无线电共存
  • 小型封装:可与单频带 (2.4GHz) 器件引脚对引脚兼容
Wi-Fi 产品
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beijing Jia An Electronics Technology CO., LTD.

立即订购并开发

子卡

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 模块

支持的产品和硬件

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。