INA700EVM

INA700 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块

INA700EVM

立即订购

概述

INA700EVM 评估模块 (EVM) 是一个紧凑型平台,用于评估采用 EZShunt™ 技术的 INA700 高精度数字功率监测器在指定输入电流、共模电压和温度范围内的主要特性和性能。性能评估过程中所需要的仪表极少,并且该器件配备了内部分流器,可快速缩短原型设计时间。需要一个能够驱动所需输入电流和共模电压的输入源。该 EVM 电源以及通过 GUI 进行的数字输入/输出操作由 TI-SCB(单独出售)进行处理。直观的 GUI 可简化器件配置,并使用户快速熟悉 INA700 器件的操作。

特性
  • GUI 支持读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据
  • 采用 EZShunt 技术后,可实现超小的尺寸,并可测量高达 10A 的电流
  • USB 供电型
  • EVM 可与传感器控制板分离,适用于定制用例
  • 借助 SCB 方便地通过常见的 micro-USB 连接器充电
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
INA700 采用 WCSP 封装和 EZShunt™ 技术的 40V 16 位、I²C 输出数字功率监测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA700EVM — INA700 evaluation module for EZShunt™ Digital Power Monitor with built in shunt resistor

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

TI-SCB — Sensor control board (SCB) for evaluation modules

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

支持的产品和硬件

EZSHUNT-EVM-GUI EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 30 六月 2023
硬件开发
评估板
INA700EVM INA700 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA740-INA741EVM INA740 和 INA741 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA745-INA746EVM INA745 和 INA746 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA780-INA781EVM INA780 和 INA781 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块

发布信息

GUI for EZShunt™ EVMs.

支持软件

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

支持的产品和硬件
下载

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 08 三月 2020
lock PAMB Windows USB Drivers (zip)  — 13782 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS131M04EVM 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC INA220EVM INA220 26V、12 位、I²C 输出数字功率监测器评估模块 INA226EVM INA226 评估模块 INA228_237_238EVM INA228、INA237 和 INA238 评估模块 INA229_239EVM INA229 和 INA239 评估模块 INA230EVM INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出数字功率监测器评估模块 INA234_236EVM INA232、INA234 和 INA236 电流/电压/功率监视器评估模块 INA700EVM INA700 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA740-INA741EVM INA740 和 INA741 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA745-INA746EVM INA745 和 INA746 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA780-INA781EVM INA780 和 INA781 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 TI-SCB 适用于评估模块的传感器控制板 (SCB) TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac253 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

INA700EVM-GUI — INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

支持的产品和硬件

INA700EVM-GUI INA700EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 28 四月 2023
硬件开发
评估板
INA700EVM INA700 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块

发布信息

GUI for the INA700EVM.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 INA700EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 24日
证书 INA700EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TI-SCB 适用于评估模块的传感器控制板 (SCB)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频