选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SBAC253

PAMB Windows USB Drivers

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.4.0.0B
发布日期: 2025-10-6

Driver installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS1015EVM-PDK — ADS1015 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块性能演示套件 ADS1018EVM — ADS1018 12 位、3.3kSPS、4 通道、Δ-Σ ADC 评估模块 ADS1115EVM-PDK — ADS1115 16 位、860SPS 四通道 Δ-Σ ADC 评估模块 ADS1118EVM — ADS1118 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块 ADS1148EVM-PDK — 适用于 ADS1148 具有 PGA 且可进行传感器测量的 16 位 2kSPS ADC 的性能演示套件 ADS1248EVM-PDK — 适用于 ADS1248 24 位 2kSPS 八通道 Δ-Σ ADC 的性能演示套件 ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 8 通道、1MSPS、12 位 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS7066EVM-PDK — 适用于八通道 250kSPS 16 位内部基准 ADC 的 ADS7066 性能演示套件 BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 双通道 12 位 140kSPS I2C 兼容型 ADC BoosterPack™ 插件模块 INA219EVM — INA219 评估模块 INA220EVM — INA220 26V、12 位、I²C 输出数字功率监测器评估模块 INA2227EVM — INA2227 评估模块 INA226EVM — INA226 评估模块 INA228_237_238EVM — INA228、INA237 和 INA238 评估模块 INA229_239EVM — INA229 和 INA239 评估模块 INA230EVM — INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出数字功率监测器评估模块 INA231EVM — INA231 评估模块 INA233EVM — INA233 评估模块 INA234_236EVM — INA232、INA234 和 INA236 电流/电压/功率监视器评估模块 INA260EVM — 高精度分流监控器评估模块 INA423XEVM — INA4230 和 INA4235 评估模块 INA700-701EVM — INA700 或 INA701 评估模块 INA740-INA741EVM — INA740 和 INA741 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA745-INA746EVM — INA745 和 INA746 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 INA780-INA781EVM — INA780 和 INA781 具有内置分流电阻器的 EZShunt™ 数字功率监测器评估模块 TI-SCB — 适用于评估模块的传感器控制板 (SCB) TLA2024EVM-PDK — TLA2024 具有 VREF、振荡器、PGA 和 I2C 的 12 位 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块 TMAG5273EVM — TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.

新增功能

  • Installer registers driver to connected device