可提供用户指南和其他信息。立即申请
EISEXCEVM-104
电化学阻抗谱激励评估模块
EISEXCEVM-104
概述
电化学阻抗谱 (EIS) 激励评估模块( EVM) 也称为 EISEXCEVM-104 或 BMS104,让用户能够评估 TI BQ79826Z-Q1 器件的 EIS 功能,作为 BQ79826QEVM-086 评估模块的附件附加 EVM。BQ79826Z-Q1 器件集成了电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎,用于系统内电芯运行诊断和早期电芯故障检测。该器件主要应用于汽车电池组、工业及商业储能系统 (ESS),以及对具备功能安全的系统有高级诊断能力需求的电芯监测场景。结合使用后,无论电池化学成分如何,这两款 EVM 都能在小型到大型电池或电池组上提供完整的 EIS 评估和测试。
特性
- 支持 26 节电池
- 可配置的电流设置
- 高功率限流电阻器
- 50MΩ 电流感应电阻器
电池监测器和平衡器
立即订购并开发
评估板
EISEXCEVM-104 — 电化学阻抗谱激励评估模块
EISEXCEVM-104 — 电化学阻抗谱激励评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | EISEXCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-7-11 |