DRV8846EVM

DRV8846EVM

立即订购

概述

DRV8846 是一款高度集成的步进电机控制器和驱动器,适用于摄像头、打印机、投影仪和其他自动化设备应用。该器件经过优化,可通过片上分度器驱动具有高达 1/32 微步进的单个双极步进。

DRV8846EVM 是围绕 DRV8846 而搭建的测试平台。该 EVM 包含一个 MSP430 微控制器和一个 USB 接口芯片。USB 芯片允许从 PC 计算机进行串行通信,其中使用 Windows® 应用程序来调度串行命令。这些命令可用于控制每个器件的信号,并通过以所需的速率发出阶跃命令来驱动步进电机。微控制器固件使用内部索引模式运行。

特性
  • 4V 至 18V 工作电压
  • 每个 H 桥 1A RMS/1.4A 满量程
  • STEP/DIR 接口,具有高达 1/32 细分的片上步进分度器
  • 灵活的电流衰减模式
  • 可配置的 PWM 关断时间
  • 动态可调节输出电流 / 扭矩调节
  • 完整的片上保护:过流、过热、欠压和击穿
  • 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI

  • DRV8846 评估板
  • USB 电缆

步进电机驱动器
DRV8846 — 具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8846EVM — DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8846EVM — DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLLC446 — DRV8846EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8846EVM — DRV8846 双 H 桥步进电机驱动器评估模块

SLLC446 — DRV8846EVM Software

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2014-12-11
硬件开发
评估板
DRV8846EVM — DRV8846 双 H 桥步进电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc446 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2015-3-18
证书 DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频