DRV8770EVM

DRV8770EVM

立即订购

概述

DRV8770 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8770 器件。

DRV8770 器件具有两个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8770 具有保护功能,例如 BST 欠压锁定、GVDD 欠压和热关断。

EVM 具有板载降压转换器和 LDO,可为所有板载元件供电,还能为 H 桥高侧供电。EVM 配备了电位器,可用于设置输入控制引脚(INHA、INLA、INHB、INLB)的占空比。可修改 EVM 以支持外部微控制器,控制 DRV8770 电机驱动器。

特性
  • 5V 至 100V H 桥工作电压
  • 5V 至 20V DRV8770 电源电压范围
  • 板载降压转换器和 LDO
  • 支持 DRV8770 的外部 MCU 控制
Low-power MCUs
MSP430G2553 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8770 — 100V H 桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8770EVM — DRV8770 100-V gate driver evaluation module

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8770EVM — DRV8770 100V 栅极驱动器评估模块

SLVC826 — DRV8770EVM Firmware

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-8-2
硬件开发
评估板
DRV8770EVM — DRV8770 100V 栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc826 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc826/slvc826.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC826. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV8770 100-V Gate Driver Evaluation Module PDF | HTML 2021-9-29
证书 DRV8770EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频