DRV8218EVM

DRV8218EVM

立即订购

概述

DRV8218EVM 支持评估 DRV8218 器件。该评估模块 (EVM) 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为简化控制与配置流程,EVM 提供了用于便捷连接电源和负载的接头,以及板载电位器,可用于 PWM 信号输入。

特性
  • 用于数字电压电源的板载 3.3V LDO。
  • 主信号接头,通过可拆卸分流器来断开板载 MCU 到 DRV8218 之间的主信号。
  • 用于输入信号控制的板载电位器。
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8218 — 具有自动睡眠模式和独立半桥控制选项的 11V、8A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
DRV8218EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

DRV8218EVM — DRV8218 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8218EVM — DRV8218 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8218EVM — DRV8218 评估模块

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
硬件开发
评估板
DRV8218EVM — DRV8218 评估模块

发布信息

DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8218 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频