DRV3946-Q1EVM

DRV3946-Q1EVM

立即订购

概述

DRV3946-Q1EVM 用于轻松控制和评估 DRV3946-Q1,后者是一款双通道、完全集成的电磁阀和接触器驱动器。DRV3946-Q1EVM 包含两个 DRV3946-Q1 IC,每个 IC 都能够驱动采用低侧配置的两个接触器。如果两个输出通道都以最大容量驱动,则 DRV3946-Q1 每通道能够驱动高达 9A,总电流为 18A。此评估模块带有一个 20A 保险丝,可在电流大幅增加的情况下将电源与电路板的其余部分断开。

特性
  • 用于驱动 12V 汽车系统中的继电器、螺线管或接触器的双通道完全集成式解决方案
  • nFAULT 引脚上的故障通知,可通过 SPI 进行恢复和缓解
  • 与非节能接触器配合使用,可获得具有更高效率和可编程峰值和金电流的电流调节
  • 闭环 5% 精确电流调节,具有可配置的电流分布、EMC 旋钮、PWM 频率和低频抖动
  • 符合 ISO26262 标准,具备引脚 FMA、时基故障估算、FMD、FMEDA 分析以及 SE-OOC 安全手册
电磁阀驱动器
DRV3946-Q1 — 具有集成电流调节功能的汽车级电流检测 40V 接触器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 评估模块

DRV3946-Q1-EVM-FW — DRV3946-Q1 EVM firmware

close
版本: 1.00
发布日期: 2023-11-30

发布信息

RTM release version of DRV3946-Q1 EVM firmware

设计工具

DRV3946-Q1EVM-DESIGN — DRV3946-Q1EVM 设计文件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电磁阀驱动器
DRV3946-Q1 — 具有集成电流调节功能的汽车级电流检测 40V 接触器驱动器
硬件开发
评估板
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 评估模块

DRV3946-Q1EVM-GUI — DRV3946-Q1EVM GUI

close
硬件开发
评估板
DRV3946-Q1EVM — DRV3946-Q1 评估模块

发布信息

RTM release version for DRV3946-Q1EVM GUI

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV3946-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 2021-10-5
证书 DRV3946-Q1VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频