DAC8N-DGK-EVM

DAC8N-DGK-EVM

立即订购

概述

DAC8N-DGK-EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC8N 系列器件的功能和性能。DAC8N-DGKEVM 支持采用 DGK 封装的器件。DAC8N-DGK-EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该 EVM 安装了 FT4232,便于在 EVM 和 GUI 之间轻松进行 SPI 和 I2C 通信。DAC8N041 安装在 EVM 上。

特性
  • 用于评估采用 DGK 封装的 DAC8N 器件的可配置电路
  • 通过 USB 提供板载 VDD(5V、3.3V 和 1.8V)支持
  • 板载 2.5V 基准
  • 使用板载 FT4232,可利用 DAC8N GUI 轻松写入 DAC
  • 提供外部 SPI 和 I2C 连接
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 评估模块

DAC8N-GUI — GUI for the DAC8N family EVMs

close
版本: 1.0
发布日期: 2025-12-1

GUI for the DAC8N EVMs. Supports 1 and 2 channel devices.

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DAC8N-DGK-EVM — DAC8N 评估模块

发布信息

Initial Release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8N-DGK-EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-16
证书 DAC8N-DGK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频