DAC63004WCSP-EVM

DAC63004WCSP-EVM

立即订购

概述

DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 评估模块 (EVM) 是一个平台,用于评估采用各种配置的 DAC63004W 和 DAC53004W 商用超低功耗缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC) 的性能。

有一个可选电路用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W,这些器件可用作输出电流高达 200mA 的可变电流源。

DAC63004WCSP-EVM 的 GUI 可用于评估 DAC63004W 或 DAC53004W 特定的性能和应用。EVM 具有一个板载控制器,允许其直接连接到计算机,以便与 GUI 配合使用。DAC63004WCSP-EVM 有两个与 BOOSTXL-DAC-PORT 兼容的 16 引脚连接器,因此可与 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(优先级高于板载控制器时)配合使用。

特性
  • USB 供电;无需外部电源
  • 内部基准
  • I2C 和串行外设接口 (SPI)
  • 电压和电流输出
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC53004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC53204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC63004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 12 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC63204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W evaluation module for four-channel 12-bit smart DAC in wafer chip scale package (WCSP)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W evaluation module for four-channel 12-bit smart DAC in wafer chip scale package (WCSP)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
AFE432A3W — 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE43902-Q1 — 具有多斜率热折返控制和内置 ADC 的汽车级双通道 8 位智能 DAC AFE439A2 — 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W — 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE53902-Q1 — 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC AFE539A4 — 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC AFE539F1-Q1 — 具有 PWM 有源放电控制的汽车级单通道十位智能 AFE AFE639D2 — 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC43204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC43901-Q1 — 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC DAC43902-Q1 — 具有用于转向指示灯和淡入淡出光控制的 PWM 的汽车类、8 位、双通道智能 DAC DAC53001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC53202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W — 具有 10 位电压输出 DAC、监控器比较器、NVM 和 GPI 的 10 位 300mA 电流源 DAC DAC539E4W — 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 — 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 12 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC63204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块 AFE539A4EVM — AFE539A4 评估模块 DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块 DAC63204EVM — DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块 SMARTDAC-DIY-EVM — 智能 DAC 器件的自制评估模块

SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software

close
版本: 1.0.8
发布日期: 2025-5-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
AFE432A3W — 具有 10 位 SAR ADC、VDAC、NVM 和 GPI 的 8 位 300mA 电流源 DAC AFE43902-Q1 — 具有多斜率热折返控制和内置 ADC 的汽车级双通道 8 位智能 DAC AFE439A2 — 具有 PWM 输出、ADC、PI 环路和适用于基于 H 桥的 TEC 控制的 EEPROM 的 8 位、双通道智能 DAC AFE532A3W — 具有 10 位 SAR ADC、10 位 VDAC、NVM 和 GPI 的 10 位、300mA 电流源 DAC AFE53902-Q1 — 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC AFE539A4 — 具有电压输出、ADC、EEPROM 和适用于基于直流/直流 TEC 控制的 PI 环路的 10 位、4 通道智能 DAC AFE539F1-Q1 — 具有 PWM 有源放电控制的汽车级单通道十位智能 AFE AFE639D2 — 具有 TEC 控制功能以及内置 ADC 和 DAC 的双通道 12 位智能模拟前端 (AFE) DAC43204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 8 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC43901-Q1 — 具有转向指示灯动画和淡入淡出控制功能的汽车级单通道 8 位智能 DAC DAC43902-Q1 — 具有用于转向指示灯和淡入淡出光控制的 PWM 的汽车类、8 位、双通道智能 DAC DAC53001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC53004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 10 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC53202 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、双通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204-Q1 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的汽车类、10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC53204W — 采用 WCSP 封装且具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 10 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC DAC532A3W — 具有 10 位电压输出 DAC、监控器比较器、NVM 和 GPI 的 10 位 300mA 电流源 DAC DAC539E4W — 采用 WCSP 封装、具有 IF-THEN-ELSE 控制功能的四通道 10 位智能模拟前端 (AFE) DAC539G2-Q1 — 用于单线错误通信的汽车类、10 位、基于查询表的 GPI 至 PWM 转换器 DAC63001 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、单通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63002 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、双通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、四通道低功耗电压/电流输出智能 DAC DAC63004W — 采用 WCSP 封装,具有 Hi-Z、EEPROM 的 12 位、4 通道低功耗电压和电流输出智能 DAC DAC63204 — 具有 Hi-Z、EEPROM 和波形发生器的 12 位、4 通道电压/电流输出智能 DAC
硬件开发
评估板
AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 位和 10 位 300mA 电流源 DAC 评估模块 AFE539A4EVM — AFE539A4 评估模块 DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W 采用 Wafer Chip Scale Package (WCSP) 封装的四通道 12 位智能 DAC 评估模块 DAC63204EVM — DAC63204 四通道、12 位、VOUT 和 IOUT 智能 DAC 评估模块 SMARTDAC-DIY-EVM — 智能 DAC 器件的自制评估模块

发布信息

SMART-DAC-EVM-GUI. 

Supports the following devices:

DACx320x, DACx300x, AFE539A4, AFE439A2, AFE639D2, DAC539E4, DAC4390x-Q1, AFEx3902-Q1, DAC539G2-Q1, AFE539F1-Q1, AFEx32A3W, AFEx32C2.

新增功能

  • Updating LibFT4222 drivers
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC63004WCSP-EVM User's Guide PDF | HTML 2022-12-6
证书 DAC63004WCSP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频